PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
-
安全继电器模块
2702357
双通道零速和超速安全继电器,最高达SIL 3、Cat. 4、PL e,2个安全继电器输出,适用于连接HTL、TTL,或正弦/余弦编码器以及接近开关,“热”插拔螺钉式接线端子,宽度:22.5 mm
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全设备 |
| 应用 | 停机监视 |
| 超速监测安全继电器 | |
| 控制 | 双通道 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | < 200 ms (用于Us 自动启动) |
| < 150 ms (用于Us 手动受控启动) | |
| 延迟时间范围 | 0 s ... 10 s ±10 % (可调节接通延迟,用于停机触点23/24) |
| 重启时间 | < 1 s (启动时间) |
| 恢复时间 | < 1 s |
| 额定条件下的最大功耗 | 6.5 W (在US = 26.4 V,UINPUT =30 V,IL² = 72 A²时) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 接口 | 编码器 |
| 接近开关 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 所有电流通路与外壳之间为4 kV基本型安全隔离 |
| 输入电路(A1/A2、I1、I2、I3、MI1、MI2、IN1、IN2、S34、MO1、MO2、RJ45、USB)与常开安全触点输出(13/14, 23/24)之间6 kV增强型隔离耐压 | |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % (提供外部保护) |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 74 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.78 W |
| 冲击电流 | < 18 A (Δt = 500 µs Us时) |
| 滤波时间 | 2 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转; 33 V 抑制二极管 |
| 数字量: 操作模式和监测输入 | |
| 输入说明 | NPN,IEC 61131-2,类型1 |
| 输入数量 | 1 (非安全相关的启动输入:S34) |
| 3 (安全相关的操作模式输入:I1、I2、I3) | |
| 2 (安全相关的监测输入:MI1,MI2) | |
| 差异时间 | 2 s (I1, I2, I3) |
| 2.5 s (MI1,MI2) | |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 冲击电流 | < 5 mA |
| 滤波时间 | 最大 2 ms (测试脉冲宽度,用于操作模式和监控输入的低测试脉冲) |
| 测试脉冲速率 = 5 x 测试脉冲宽度 | |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 33 V 抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 4 mA (US时) |
| 测量 | |
| 输入名称 | 接近开关输入 |
| 输入说明 | NPN,IEC 61131-2,类型1 |
| 输入数量 | 2 (安全相关的接近开关输入:IN1 IN2) |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 冲击电流 | < 12 mA |
| 精度 | ± 2 % (参考参数化限值) |
| 最大频率 | 最大 2 kHz (最小脉冲持续时间:45 µs) |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 33 V 抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 10 mA (US时) |
| 测量 | |
| 输入名称 | 编码器输入 |
| 输入说明 | TTL,HTL,Sin/Cos |
| 输入数量 | 1 (安全相关的编码器输入,RJ45) |
| 精度 | ± 2 % (参考参数化限值) |
| 最大频率 | 最大 400 kHz |
| 最大 250 kHz 用于主动诊断安全编码器 | |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| HTL 信号排列 / 信号电平 | 0 V DC ... 3 V DC (低) |
| 12 V DC ... 30 V DC (高) | |
| TTL 信号排列 / 信号电平 | 0 V DC ... 0.9 V DC (低) |
| 2.5 V DC ... 5 V DC (高) | |
| 正弦 / 余弦 信号排列 / 信号电平 | 2 V DC ... 3 V DC (1 Vpp差分信号) |
| 电耗量 | < 3 mA (每通道US) |
| 继电器: 启动电流路径 | |
| 输出说明 | 每2个常开触点串联,无延迟,浮动 |
| 输出数目 | 2 (安全相关的常开触点:13/14、23/24) |
| 触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC (注意负载曲线) | |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 冲击电流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 信号 | |
| 输出说明 | PNP |
| 输出数目 | 2 (非安全相关信号输出:MO1、MO2) |
| 电压 | 大约 22 V DC (Us - 2 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us时) |
| 保护电路 | 33 V抑制二极管 |
| 短路保护 | 否 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状态显示 | 2x LED绿色(OUT1, OUT2) |
| 工作电压显示 | 1 x 绿色LED(PWR) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112.2 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 分类 | 4 |
| 性能等级(PL) | e (6 A DC1,17520 开关次数/年) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (对于适用SIL 3的应用场合,安全功能的需求率为每天一次。) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2702357 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA242 |
| 产品关键代码 | DNA242 |
| GTIN | 4055626133225 |
| 单件重量(含包装) | 191.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 191.8 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
最多可监控三个不同的速度以及停机时间
兼容各种运动传感器
采用免费下载的PSRmotion
继电器带机械联锁触点,信号输出可参数化配置
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准