PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
-
安全继电器模块
2702356
用于三相和单相电机无传感器零速监测的安全继电器模块,安全等级可达SIL 3、Cat. 3、PL e,双通道交流残压评估,三相,直流电机,可插拔的直插式接线端子,宽度:12.5 mm
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用 | 停机监视 |
| 控制 | 双通道 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型启动时间(Us时) | < 1 s |
| 响应时间 | 典型值 20 ms (输入频率为50 Hz时) |
| 延迟时间范围 | 0.5 s ... 20 s ±1 % (K1, K2 可参数化) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 接口 | 不带传感器 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 400 V AC 在(L1/L2/L3)与保留电流通路之间有隔离通路 | |
| 690 V AC (L1/L2/L3内带隔离通路) | |
| 额定过电压/绝缘 | 4 kV基础安全隔离: 所有电流通路与外壳之间 8 kV基础安全隔离: L1与L2之间 L1与L3之间 L2与L3之间 |
| 安全隔离,6 kV增强型绝缘: A1/A2与13/14之间 MO/FO与13/14之间 安全隔离,8 kV增强型绝缘: L1/L2/L3与A1/A2之间 L1/L2/L3与MO/FO之间 L1/L2/L3和与13/14之间 |
|
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 50 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.2 W |
| 冲击电流 | 5.6 A (Δt = 400 µs Us时) |
| 滤波时间 | 1 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 极性保护 | |
| 测量 | |
| 输入名称 | L1, L2, L3 |
| 输入数量 | 3 |
| 电压输入信号 | 最大 690 V AC/DC |
| 最大频率 | 最大 3 kHz (当电压> 2 VRMS时) |
| 电耗量 | 最大 0.35 mA |
| 继电器: 启动电流路径 (13/14) | |
| 输出说明 | 安全相关的常开触点 |
| 输出数目 | 1 (非延时) |
| 触点类型 | 1 路启动电流通路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 24 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 72 mW |
| 冲击电流 | 最小 3 mA |
| 最大 5 A | |
| 开关容量 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 5 A |
| 总电流值的平方 | 25 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 5 A gL/gG |
| 信号: M0, F0 | |
| 输出数目 | 2 (数字量 , PNP) |
| 电压 | 23 V DC (US - 1 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA |
| 短路保护 | 是 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 状态显示 | 4 x LED双色 |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 116.6 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;17520次开关循环/年) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (4 A DC13;5 A AC15;17520次开关循环/年) |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.15 mm,2g |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2702356 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA241 |
| 产品关键代码 | DNA241 |
| GTIN | 4055626133218 |
| 单件重量(含包装) | 143.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 143.9 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 38.633千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
单相和三相AC或DC电机
无需额外的传感器
可调延迟时间从0.5 s ... 20 s
可调阈值开关从50 mV... 500 mV
1个启用电流通路,2个数字量信号输出
外壳宽度较小,仅12.5 mm
最高可达Cat. 3/PL e根据EN ISO 13849-1标准、SIL 3根据EN IEC 62061标准