PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
扩展模块
2702382
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全继电器 |
| 产品系列 | PSRmini |
| 应用 | 扩展模块 |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | < 50 ms (可监视/手动和自动复位) |
| 典型启动时间(Us时) | < 50 ms (通过A1/A2控制时) |
| 典型释放时间 | < 25 ms (通过A1/A2控制时) |
| 恢复时间 | < 100 ms |
| 额定条件下的最大功耗 | 15.2 W (在US = 30 V,IL² = 64 A²时) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 80 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.92 W |
| 冲击电流 | 典型值 125 mA (Δt = 7 ms Us时) |
| 滤波时间 | 4 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
| 最大 1 ms (A1/A2处,测试脉宽,消隐脉冲/黑暗试验) | |
| 5 ms (A1/A2处,测试脉冲速率,消隐脉冲/黑暗试验) | |
| 测试脉冲宽度 < 1 ms:测试脉冲速率 = 5 x 测试脉冲宽度 | |
| 最大 1 ms (A1/A2处,测试脉宽,开关脉冲/光隙测试) | |
| 10 ms (A1/A2处;测试脉冲速率;开关脉冲/光隙测试) | |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 极性保护; 通用二极管 | |
| 继电器: 启用电流通路 (23/24 ... 63/64) | |
| 输出说明 | 安全相关的常开触点 |
| 输出数目 | 5 (非延时) |
| 触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 24 V DC (启动电流路径 23/24) | |
| 最大 250 V AC/DC (其他所有启用电流路径,请见负载曲线) | |
| 通断容量 | 最小 50 mW (5 V / 10 mA) |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 20 A (≤ 100 ms) | |
| 开关容量 | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| 极限持续电流 | 6 A (注意降容) |
| 总电流值的平方 | 64 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
| 继电器: 路反馈回路 (11/12) | |
| 输出说明 | 安全相关的常闭触点 |
| 输出数目 | 1 (非延时) |
| 触点类型 | 1路反馈回路 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 24 V DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 100 mA | |
| 极限持续电流 | 100 mA |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 信号: M1 | |
| 输出说明 | 非安全相关 |
| 输出数目 | 1 (数字量 , PNP) |
| 电压 | 典型值 23 V DC (US - 1 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us时) |
| 短路保护 | 是 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 状态显示 | 2 x LED (绿色) |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 112.2 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 (EN 60204-1) | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g(在因振动产生应力的情况下,接触反应可能需要多达6 ms。) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (在因振动而产生应力的情况下,接触反应可能需要多达1 ms。) |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2702382 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA181 |
| 产品关键代码 | DNA181 |
| GTIN | 4055626145471 |
| 单件重量(含包装) | 214.09 g |
| 单件重量(不含包装) | 185.62 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4.284千克二氧化碳当量 |
优势
与适用的评估装置搭配使用时,最高达到Cat. 4/PL e ISO 13849-1,SIL 3 EN IEC 62061
外壳宽度较小,仅17.5 mm
单通道/双通道控制
5 个启用电流路径,1 个确认电流路径,1 个数字信号输出
自动复位