PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP
-
安全继电器
2702095
安全继电器,用于急停、安全门、光栅,安全等级可达SIL 1、Cat. 1、PL e,单通道或双通道运行,交叉电路检测,可重新触发,回落/接通延迟0.2 s ... 60 s,2 个启用电流路径,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 安全继电器 |
产品系列 | PSRmini |
应用 | 急停按钮 |
安全门 | |
光栅 | |
控制 | 单通道和双通道 |
继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
次数 | |
典型响应时间 | < 35 ms (自动启动) |
< 30 ms (手动,监控启动) | |
典型释放时间 | < 20 ms (当通过S12控制时(仅适用于无延迟触点13/14)) |
< 5 ms (通过A1中断时;不可通过A1/A2取消应用激活) | |
延迟时间范围 | 0.2 s ... 60 s ±5 % (可设定为27/28) |
重启时间 | < 1 s (启动时间) |
额定条件下的最大功耗 | 3.58 W (在US = 30 V,IL² = 72 A²时) |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
250 V AC | |
额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
电源 | |
品名 | A1/A2 |
额定控制电路电源电压 US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +25 % |
额定控制电源电流IS | 典型值 50 mA |
US时的功耗 | 典型值 1.2 W |
冲击电流 | 典型值 25 A (Δt = 10 µs,于 Us) |
滤波时间 | 10 ms (用于逻辑。在 A1 处,电压骤降 Us 的情况下) |
保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
额定控制电源电压的反极性保护 |
数字量: 传感器回路 (S12,S22) | |
输入说明 | 安全相关的传感器输入 |
输入数量 | 2 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA |
冲击电流 | < 11 mA (在US 典型值时) |
滤波时间 | 最大 3 ms (低测试脉冲的测试脉宽) |
最小 21 ms (低测试脉冲的测试脉冲速率) | |
测试脉冲速率 = 7 x 测试脉冲宽度 | |
并行 | ∞ |
允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
电耗量 | < 4.1 mA (在US 典型值时) |
数字量: 启动电路 (S34) | |
输入说明 | 非安全相关 |
输入数量 | 1 |
冲击电流 | < 8.6 mA (在US 典型值时) |
滤波时间 | 最大 3 ms (低测试脉冲的测试脉宽) |
最小 21 ms (低测试脉冲的测试脉冲速率) | |
测试脉冲速率 = 7 x 测试脉冲宽度 | |
允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
输入/启动和回馈电路的电压 | 24 V DC -20 % / +25 % |
电耗量 | < 3.2 mA (在US 典型值时) |
继电器: 启用电流通路 (13/14, 27/28) | |
输出说明 | 安全相关的常开触点 |
输出数目 | 1 (非延时, 单通道) |
1 (延时, 单通道) | |
触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
触点材料 | AgSnO2 |
开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
最大 250 V AC/DC | |
通断容量 | 最小 60 mW |
冲击电流 | 最小 3 mA |
最大 6 A | |
符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 2 A (AC15) |
4 A (DC13) | |
极限持续电流 | 最大 6 A |
总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
切换频率 | 最大 0.1 Hz |
机械寿命 | 10x 106开关次数 |
输出熔断器 | 6 A gL/gG (N/O触点) |
4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
信号: M1 | |
输出说明 | PNP |
非安全相关 | |
输出数目 | 1 |
电压 | 大约 23 V DC (US - 1 V) |
电流 | 最大 100 mA |
最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us时) |
短路保护 | 是 |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
导线横截面AWG | 24 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
状态显示 | 5 x 双色LED |
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 116.6 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
外壳材料 | PA |
安全数据 | |
停止类别 | 1 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 1 (根据应用场合,最高至3类) |
性能等级(PL) | c (根据应用场合,最高至PL e) |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 1 (根据应用场合,最高至SIL 3) |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 1 (根据应用场合,最高至SIL 3) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -35 °C ... 60 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
冲击 | 15g |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.15 mm,2g |
CE | |
标识 | CE合规 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | IEC 60644-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 参见衰减曲线 |
安装位置 | 垂直或水平 |
订货号 | 2702095 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA181 |
产品关键代码 | DNA181 |
GTIN | 4046356952477 |
单件重量(含包装) | 144.9 g |
单件重量(不含包装) | 126.6 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 05da858d-1b9b-4abc-a4f8-77cb3cee390c |
优势
根据应用,最高可达Cat. 4/PL e根据ISO 13849-1,SIL 3根据EN IEC 62061
外壳宽度较小,仅12.5 mm
单通道/双通道控制
2 个启用电流路径,1 个数字量信号输出
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
根据应用的不同,最高可达3类/PL e按照ISO 13849-1标准要求,SIL 3按照 EN IEC 62061标准要求