PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器
2700498
用于急停和安全门的安全继电器,满足SILCL 3,类别4,PL e,单通道或双通道运行,自动或手动,监控起动,交叉电路检测,2个启用电流路径,US = 24 V DC,插拔式螺钉连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全继电器 |
| 产品系列 | PSRmini |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 电磁开关 | |
| 控制 | 双通道 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | < 175 ms (自动启动) |
| < 175 ms (手动,监控启动) | |
| 典型启动时间(Us时) | < 250 ms (通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | < 20 ms (根据需要,通过A1) |
| < 20 ms (根据需要,通过传感器回路) | |
| 重启时间 | < 1 s (启动时间,接通电源电压之后) |
| 恢复时间 | < 500 ms (符合安全功能的要求) |
| 启动脉冲长度 | 500 ms (手动复位) |
| 额定条件下的最大功耗 | 5.5 W (US = 26.4 V,IL² = 72 A²,PTotal max =1.9 W + 3.6 W) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 65 mA (US时) |
| US时的功耗 | 典型值 1.56 W |
| 冲击电流 | 典型值 4 A (Δt = 200 µs Us时) |
| 滤波时间 | 1 ms (Us电压骤降时) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转; 抑制二极管 |
| 数字量: 传感器回路 (S12,S22) | |
| 输入说明 | 安全相关的传感器输入 |
| NPN (S12),NPN/PNP (S22) | |
| 输入数量 | 2 |
| 输入电压范围,"0"信号 | < 5 V (S12) |
| S22输入端可将PLC的低电阻输出解释为连续的高位信号。 | |
| 输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V ... 26.4 V |
| 输入电流范围“0”信号 | < 2 mA (S12) |
| 0 mA ... 2 mA (S22) | |
| 冲击电流 | < 20 mA (S12输入,电压通常为US) |
| < 5 mA (典型为US S22/24 V) | |
| > -15 mA (典型为US S22/0 V) | |
| 滤波时间 | 最大 1.5 ms (在S12、S22;测试脉冲宽度) |
| 最小 7.5 ms (在S12、S22处;测试脉冲速率) | |
| 并行 | ∞ |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | < 5 mA (S12输入,电压通常为US) |
| < 5 mA (典型为US S22/24 V) | |
| > -5 mA (典型为US S22/0 V) | |
| 数字量: 启动电路 (S34) | |
| 输入说明 | 非安全相关 |
| NPN/PNP | |
| 输入数量 | 1 |
| 输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 冲击电流 | 最大 200 mA (在US 典型值时) |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | < 10 mA (在S34/24 V时) |
| > -5 mA (在S34/0 V时) | |
| 继电器: 启用电流通路 (13/14, 23/24) | |
| 输出说明 | 安全相关的常开触点 |
| 输出数目 | 2 (非延时) |
| 触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 12 V |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 冲击电流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A (注意降容) |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 0.1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
| 信号: M1 | |
| 输出说明 | 非安全相关 |
| 输出数目 | 1 (数字量 , PNP) |
| 电压 | 22 V DC (Us - 2 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us时) |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 短路保护 | 否 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状态显示 | 3 x LED (绿色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.2 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 (EN 60204-1) | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;8760次开关循环/年) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.15 mm,2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2700498 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA181 |
| 产品关键代码 | DNA181 |
| GTIN | 4046356912860 |
| 单件重量(含包装) | 154.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 130.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 301bf443-2595-41cc-87e5-d8ef416c2f22 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 21.39千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
交叉电路检测
外壳宽度较小,仅12.5 mm
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
2 个启用电流路径,1 个数字量信号输出
双通道控制