可配置并且可个性化扩展的PSRmodular安全系统是用于监控机器或系统的灵活的安全解决方案。 安全扩展模块用于监控停机时间、速度和旋转方向。 此模块适用于连接NPN/PNP接近开关和HTL编码器。
PSR-M-EM6-HTL2-SC
-
扩展模块
1105016
安全扩展模块,用于零速、速度和旋转方向监控,可监控2 个轴,适用于NPN/PNP接近开关,配备2 个 HTL编码器,TBUS接口,安全等级可达SIL 3、Cat. 4/PL e,可插拔螺钉接线端子,随附TBUS连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
Functional Safety
认证ID: Z10029429 0013Rev.02适配产品
优势
经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
壳体宽度窄,仅22.6 mm
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
根据EN 81-20,适用于电梯应用