可配置并且可个性化扩展的PSRmodular安全系统是用于监控机器或系统的灵活的安全解决方案。 安全扩展模块可为系统提供额外的安全模拟输入。
PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI
-
扩展模块
1337851
安全扩展模块,带有4 个安全模拟输入,0 V ... 10 V;0 mA或4 mA ... 20 mA;TBUS接口,安全等级可达Cat. 4/PL e、SIL 3,采用直插连接的插拔式接线端子,随附TBUS连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用 | 模拟量输入 |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 响应时间 | 请参见用户手册 |
| 重启时间 | 最小 5 s (启动时间) |
| 最大 10 s (启动时间) | |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.76 W (带最大允许负载) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 接口 | DIN导轨TBUS用于连接主机模块,在供货范围之内 |
| 额定过电压/绝缘 | 所有电流通路与外壳之间为4 kV基本型安全隔离 |
| 电隔离,逻辑与模拟输入之间以及各模拟输入之间有0.5 kV功能绝缘 | |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +20 % (外部保险丝,典型值6 A) |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 82 mA (不带传感器电源) |
| 典型值 212 mA (带传感器电源) | |
| US时的功耗 | 典型值 1.96 W (不带传感器电源) |
| 典型值 5.08 W (带传感器电源) | |
| 冲击电流 | 最大 14 A (Δt = 1 ms Us时) |
| 滤波时间 | 典型值 5 ms (Us电压骤降时) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 模拟 | |
| 输入名称 | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| 输入说明 | 以安全为导向的模拟输入,可配置为电流或电压输入,电位隔离 |
| 输入数量 | 4 |
| 连接系统 | 2线、3线或4线(2线传感器信号 + 2线传感器电源) |
| 有关连接技术的注意事项 | 屏蔽 |
| 扫描频率 | 2.5/5/10/16.6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 25 mA (测量范围) |
| 0 mA ... 20 mA (诊断范围为20.1 mA ... 23 mA的可配置测量范围) | |
| 4 mA ... 20 mA (诊断范围为20.1 mA ... 23 mA(上限)、2.5 mA ... 3.8 mA(下限)的可配置测量范围) | |
| 电压输入信号 | 0 V ... 12 V (测量范围) |
| 0 V ... 10 V (诊断范围为10.05 V ... 11.5 V(上限)、0.1 V(下限)的可配置测量范围) | |
| 允许的最大电流 | 最大 35 mA (作为电流输入) |
| 允许电压 | 最大 24 V (作为电流输入) |
| 最大 14 V (作为电压输入) | |
| 输入电流的输入电阻 | 290 Ω ±25 % (含内部保护电路) |
| 输入电压的输入电阻 | 185 kΩ ±25 % |
| A/D转换器分辨率 | 16 位 |
| 分辨率(电流) | 381 nA |
| 分辨率(电压) | 152 µV |
| 精度 | 典型值. ± 2 % (作为电流输入,相对于测量范围最终值) |
| 最大± 2.5 % (作为电流输入) | |
| 典型值. ± 1 % (作为电压输入,相对于测量范围最终值) | |
| 最大± 1.5 % (作为电压输入) | |
| 温度系数 | 典型值. ± 0.07 %/K |
| 最大± 0.07 %/K | |
| 截止频率(3dB) | 160 Hz (RC低通量,1阶,作为电流输入) |
| 4 Hz (RC低通量,作为电压输入) | |
| 频率 | 20 Hz (最大建议传感器信号频率,作为电流输入) |
| 2 Hz (最大建议传感器信号频率,作为电压输入) | |
| 允许的电缆长度 | 最大 100 m (每个输入) |
| 保护电路 | 电流输入的过载保护 |
| 电压输入的过载保护 | |
| 传感器电源: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| 描述 | 每个模拟输入的传感器电源电压 |
| 电源电压 | 24 V DC ±3 % |
| 电流 | 最大 30 mA (每通道的传感器电流记录) |
| 防短路保护 | 是 |
| 保护电路 | 过载保护 38 mA时的过载检测 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 状态显示 | 4 x LED(黄色、红色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 宽度 | 22.61 mm |
| 高度 | 107.74 mm |
| 深度 | 113.6 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (2通道接线) |
| d (1通道接线) | |
| 安全数据: IEC 61508 - 2通道接线的高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 1通道接线的高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (2通道接线) |
| 2 (1通道接线) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 70 °C (注意降容) |
| 环境温度(运行) (ATEX) | -10 °C ... 50 °C (在潜在爆炸区域中使用时。注意衰减) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 10g,Δt = 16 ms(持续冲击,每个方向1000次冲击) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| 注意 | T4:适用于-10°C Tamb +50°C |
| UL Ex,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| 注意 | T4:适用于-10°C Tamb +50°C |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 环境模拟测试 | |
| 标识 | G3 |
| 证书 | ISA-S71.04 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 注意降容 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1337851 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA362 |
| 产品关键代码 | DNA362 |
| GTIN | 4063151639730 |
| 单件重量(含包装) | 192.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 159 g |
| 原产地 | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
采用直插式技术,无需工具即可安装,省时省力
壳体宽度窄,仅22.6 mm
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
根据EN 81-20,适用于电梯应用
通过印刷电路板上的保护涂层提供防腐蚀保护
适用于ATEX 2区或I级2区