可配置并且可个性化扩展的PSRmodular安全系统是用于监控机器或系统的灵活的安全解决方案。 安全扩展模块为系统提供了额外的安全输入,以监控安全关闭垫和开关容量。
PSR-M-EF3-SDI12-MAT-PI
-
扩展模块
1104884
产品详情
Functional Safety
认证ID: Z10029429 0013Rev.02适配产品
优势
经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
采用直插式技术,无需工具即可安装,省时省力
壳体宽度窄,仅22.6 mm
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
根据EN 81-20,适用于电梯应用