安装连接器
QPD PSK 5X6,0 - 保护盖
QPD PSK 5X6,0
-
保护盖
1411404
保护盖,透明塑料,用于5x 6.0 mm
2
QPD QUICKON连接,IP50。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
产品系列
QPD
类型
QPD
配有固定绳
否
密封
无
连接数据
紧固扭矩
15 Nm
尺寸
宽度
32 mm
高度
22 mm
长度
32 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料 保护盖
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP50
IP50
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1411404
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4046356932127
单件重量(含包装)
3.92 g
单件重量(不含包装)
3.89 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV GL
认证ID: TAE00003J5
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
穿板式连接
保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助