IPD PL CAP W26 WP GY - 保护盖
1088707

保护盖,IPD,带锁紧元件,IP66、IP68、IP69K,宽度:26 mm,颜色:灰色,用于IPD P 3P2,5...、IPD W 3P2,5...、IPD H 3P2,5...、IPD Y 3P2,5

产品详情









适配产品


优势

组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试