程序和组态存储器,用于保存应用程序以及PLC文件系统中的其他文件,带有使用atvise®的webMI功能所需的许可证密钥。 也包括一个用于激活其他功能块库的许可证密钥。 菲尼克斯电气提供的个性化功能块(例如SQL和SNMP库或Resy+的功能块)均有许可证。 这意味着,对于每一台使用需要许可证授权的功能块的控制器,都会收取一定费用。 功能块在运行期间会检查并启用保存在控制器上的许可,或者在演示模式中运行一段有限的时间。 需要许可证授权的功能块示例:• 适用于PID控制器的基本控制功能,D元件中包含延时常数• 通过SQL通信和数据操作语言(DML)实现控制器和SQL数据库之间的数据传输和事件驱动的表访问• 用于发送电子邮件的IT库,带DHCP客户端、DNS、SMTP功能和FTP客户端功能• 可通过以太网和串行接口对分散的设施设备进行监控,具有安全、以事件为导向且价格经济的特点 webMI功能只能与atvise Builder 2.5软件和1x1级控制器(固件版本4.30)或者AXC 1050(固件版本2.10)配合使用。 请检查控制器的特定性能数据以确保符合应用需要。 对于不需要使用webMI功能的用户,可提供不需要许可证的程序和组态存储器作为选项。
SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE
-
程序/组态存储器
2400089
程序和配置存储器,用于扩展内部闪存,“热”插拔,2 GB,带有用于atvise®的webMI的功能块库。用于额外需要许可证的功能块,请参阅文档。
产品详情
适配产品
优势
用于atvise®的webMI功能(包括功能块库)的许可证密钥
用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
程序和组态存储器,插拔式,带有用于atvise®的webMI功能和功能块库的许可证密钥。