UM-ALU 4 AU75 L42,5 - 型材盖板
2200963

挤压型材外壳, 螺钉安装, 型材盖板, 宽度: 75.6 mm, 型材宽度(内部): 71.5 mm, 型材宽度(外部): 75.6 mm, 长度: 42.5 mm, 深度: 43.1 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品



优势

铝制挤压型材
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可提供的长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可任意切割至所需长度
可提供75 mm和105 mm的总宽度
电磁兼容保护