UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL
-
侧面组件
2202085
挤压型材外壳, 螺钉安装, 侧板组件(左侧和右侧),包括卡接支脚和用于型材盖板UM-ALU 4 AU..L..的螺钉, 宽度: 75.4 mm, 高度: 2 mm, 深度: 73.5 mm
产品详情
适配产品
优势
铝制挤压型材
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可提供的长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可任意切割至所需长度
可提供75 mm和105 mm的总宽度
电磁兼容保护