UM-ALU 4 LID75 PA BK
-
侧面组件
2200972
挤压型材外壳, 螺钉安装, 用于型材盖板的侧元件(左侧和右侧),包括螺钉, 宽度: 75.4 mm, 长度: 9 mm
产品详情
适配产品
优势
铝制挤压型材
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可提供的长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可任意切割至所需长度
可提供75 mm和105 mm的总宽度
电磁兼容保护