过滤器壳体,可免工具安装在BLUEMARK E.CARD喷墨打印机上。专为容纳可更换的BM E.CARD-SPARE FILTER PACKAGE而设计。
UV LED打印机
创新型BLUEMARK E.CARD UV喷墨打印机,助力高效的卡式材料标识打印,塑料和金属材质均可适用。BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机支持材料的CMYK彩色打印。
UV油墨替换,23 ml,颜色:黄色
单色打印机,采用UV喷墨技术,内置“MARKING System App”标识软件。7"彩色触摸屏触摸式,可打印UC、UCT、US和UM格式的塑料标签以及金属标签。
料仓,适用于BLUEMARK打印机,用于放置WMTB-AL (40x15)
料仓,适用于BLUEMARK打印机,用于放置EMLP-AL (100x60) 和 EMSP-AL (90x60)
标签盒, 长度: 0.12 m, 宽度: 76 mm, 高度: 120 mm, 颜色: 白色
标签盒, 宽度: 76 mm, 高度: 120 mm, 颜色: 白色
标签盒, 宽度: 76 mm, 高度: 120 mm, 颜色: 白色
标签盒, 长度: 0.12 m, 宽度: 76 mm, 高度: 120 mm, 颜色: 白色
标签盒, 长度: 0.12 m, 宽度: 76 mm, 高度: 120 mm, 颜色: 白色
优势
- 可选彩色打印,支持1,350多种标识材料,用途广泛
- 内置标识软件,操作简便直观
- 前进前出的可拆卸模板,材料安装更灵活
- 打印速度快,节省时间
UV LED打印机
BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机的优势在于应用灵活和操作简便。设备采用零排放UV LED技术,可打印各种材料的高质量标识。该产品通过内置触摸屏或PROJECT complete规划和标识软件操作。
BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机墨盒
UV LED打印技术轻松实现工业彩色打印
除了单色打印,BLUEMARK ID COLOR系统还支持CYMK多色标识打印。设备采用创新型打印技术,打印出的高质量标识立等可用。
操作BLUEMARK ID COLOR
UV LED打印机的直观操作
打印机内置标识软件支持整个打印过程。打印数据可直接输入,外加打印机故障排除视频和直观的菜单导航,操作更简便。
BLUEMARK ID COLOR:将模板插入料仓
与众不同的选材
BLUEMARK ID打印机可打印1350多种标识,是功能全面的打印机。该设备支持打印塑料和铝质标识。
BLUEMARK ID COLOR:卸下模板
高速打印
打印机具备自动退板功能,每小时可打印14,000多个彩色标识或21,000个单色标识。油墨会立即固化, 标识立等可用。
BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机:侧视图
卓越技术
UV LED的打印过程与喷墨打印过程类似,但更具优势。
BLUEMARK ID采用由液态塑料掺入油墨颗粒制成的专用液体油墨。通过紫外线固化墨水, 可即刻形成防刮擦标识。
BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR打印不会产生任何排放物。而喷墨打印所用墨水的液态成分会在打印后蒸发,相比之下UV LED技术更为环保。