料盒,用于放置EMP-AL (60X30) 和EMLP-AL (60X30) 铝制标签,与BLUEMARK E.CARD、BLUEMARK ID COLOR和BLUEMARK ID兼容
UV LED打印机
创新型BLUEMARK E.CARD UV喷墨打印机,助力高效的卡式材料标识打印,塑料和金属材质均可适用。BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机支持材料的CMYK彩色打印。
料盒,用于放置WMTB-AL (60X15) 电缆标识,与BLUEMARK E.CARD、BLUEMARK ID COLOR和BLUEMARK ID兼容
料盒扩展装置,用于放置最多40张标签
料盒,用于放置EMP-AL (27X15) 和EMLP-AL (27X15) 铝制标签,与BLUEMARK E.CARD、BLUEMARK ID COLOR和BLUEMARK ID兼容
料盒,用于放置EMP-AL (85,6X54)、EMLP-AL (85,6X54) 和EMLP-AL (75,6X54) 铝制标签,与BLUEMARK E.CARD、BLUEMARK ID COLOR和BLUEMARK ID兼容
料盒,用于放置EMP-AL (60X15) 和EMLP-AL (60X15) 铝制标签,与BLUEMARK E.CARD、BLUEMARK ID COLOR和BLUEMARK ID兼容
料盒,用于放置EMP-AL (100X40) 铝制标签,与BLUEMARK E.CARD、BLUEMARK ID COLOR和BLUEMARK ID兼容
料盒,用于放置EMLP-AL (100X60) 和EMSP-AL (90X60) 铝制标签,与BLUEMARK E.CARD、BLUEMARK ID COLOR和BLUEMARK ID兼容
清洁墨盒替换
清洁墨盒, 用于更换,与BLUEMARK E.CARD兼容
优势
- 可选彩色打印,支持1,350多种标识材料,用途广泛
- 内置标识软件,操作简便直观
- 前进前出的可拆卸模板,材料安装更灵活
- 打印速度快,节省时间
UV LED打印机
BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机的优势在于应用灵活和操作简便。设备采用零排放UV LED技术,可打印各种材料的高质量标识。该产品通过内置触摸屏或PROJECT complete规划和标识软件操作。
BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机墨盒
UV LED打印技术轻松实现工业彩色打印
除了单色打印,BLUEMARK ID COLOR系统还支持CYMK多色标识打印。设备采用创新型打印技术,打印出的高质量标识立等可用。
操作BLUEMARK ID COLOR
UV LED打印机的直观操作
打印机内置标识软件支持整个打印过程。打印数据可直接输入,外加打印机故障排除视频和直观的菜单导航,操作更简便。
BLUEMARK ID COLOR:将模板插入料仓
与众不同的选材
BLUEMARK ID打印机可打印1350多种标识,是功能全面的打印机。该设备支持打印塑料和铝质标识。
BLUEMARK ID COLOR:卸下模板
高速打印
打印机具备自动退板功能,每小时可打印14,000多个彩色标识或21,000个单色标识。油墨会立即固化, 标识立等可用。
BLUEMARK ID COLOR UV LED打印机:侧视图
卓越技术
UV LED的打印过程与喷墨打印过程类似,但更具优势。
BLUEMARK ID采用由液态塑料掺入油墨颗粒制成的专用液体油墨。通过紫外线固化墨水, 可即刻形成防刮擦标识。
BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR打印不会产生任何排放物。而喷墨打印所用墨水的液态成分会在打印后蒸发,相比之下UV LED技术更为环保。