GMKDSN 1,5/ 2-7,62 GY - PCB端子
1714739

产品线 COMBICON Terminals S
横截面 1.5 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °

产品详情






适配产品


优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
针对各导线横截面的极小型设计
较大针距,可满足提高的电压要求
通过侧面的锁扣可以组合不同位数