TFMC 1,5/10-STF-3,5 AU - PCB 插拔式连接器
1062240

印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 10, 产品系列: TFMC 1,5/..-STF, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
螺栓法兰保证高度的机械稳定性