cULus认证
认证ID: E60425-20010727额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
电源 | 300 V | 35 A | ||
信号 | 300 V | 8 A | ||
C | ||||
电源 | 300 V | 35 A | ||
F | ||||
电源 | 600 V | 35 A | ||
信号 | 160 V | 8 A |
VDE绘图认证
认证ID: 40050635额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 630 V | 41 A | ||
信号 | 160 V | 8 A |