FP 1,27/ 68-FWL-12/.../...
-
预制IDC孔式连接器
1010235
预制IDC孔式连接器, 额定电流: 1.2 A,电缆长度: 自由输入(0.05 m ... 0.95 m), 电缆类型:扁平线缆, 扁平线缆。 对于预组装样品,请见“附件”选项卡。
产品详情
| 产品类型 | 预制IDC孔式连接器 |
| 产品系列 | FR 1,27/...-Cabling |
| 位数 | 68 |
| 针距 | 1.27 mm |
| 行数 | 2 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 1.2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (20°C,50芯) |
| 接触电阻 | 10 mΩ |
| 测试电压 | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| 应用说明 | 请参阅下载区内的自组装操作说明。 |
| 文档说明 | 3D模型、产品类别图纸、数据表或包装图纸等最新文档均可从下载中心下载。 |
| 操作注意事项 | 运行期间的允许电压取决于其应用,并应考虑到符合IEC 60664-1标准绝缘要求的电气间隙和爬电距离。 |
| 针距 | 1.27 mm |
| 应用 | |
| 介质偏差 | ± 0.7 mm 纵向和横向 |
| 角度公差 | ± 4 ° 纵向 |
| ± 2 ° 横向 | |
| 插入/拔出力 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 500 |
| 每个接线位的插入强度约 | 0.5 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 0.5 N |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-2:2002-02 |
| 已测芯数 | 50 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | ≥ 10 GΩ |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 2000 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 1.5 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 20g (60.1 Hz ... 2000 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03(下述) |
| 海平面脉冲耐受电压 | 0.8 kV |
| 体积电阻 R1 | 10 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 10 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 500 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | ≥ 10 GΩ |
| 气候测试 | |
| 规格 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| 腐蚀应力 | 方法1,10天 |
| 大功率频率耐受电压 | 500 V AC |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 50g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -55 °C ... 125 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 连接1 | |
| 绝缘材料 | LCP |
| CTI符合IEC 60112 | 175 |
| 电缆长度 | 自由输入(0.05 m ... 0.95 m) |
| 扁平线缆 [PVC] | |
| 注意事项 | 编码接线:红色 |
| UL AWM | 2678 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 扁平线缆 [PVC] |
| 导线结构 | 68 x 7 x 0.102 mm |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 30 |
| 导线横截面 | 0.06 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.66 mm |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 针距 | 0.635 mm |
| 最大导线电阻 | ≤ 354 Ω/m |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 线芯测试电压/线芯 | 1500 V |
| 阻燃 | UL VW-1 |
| 环境温度(移动安装) | -10 °C ... 105 °C |
| 环境温度(安装) | -30 °C ... 105 °C |
| 订货号 | 1010235 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 500 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AAXPAA |
| 产品关键代码 | AAXPAA |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
紧凑型高位板对板或线对板连接器,适用于节省空间的设备设计
可订购预制扁平电缆的IDC孔式连接器,即插即用