MINI MCR-SL-PTB-SP
   - 
  电源接线端子
    
      2864147
      
      
    
  
      MCR馈电模块可通过DIN导轨连接器为多个MINI Analog模块供电,采用回拉式弹簧连接,最大电流损耗达2 A。备用部件:2902067 MINI MCR-2-PTB-PT。
产品详情
适配产品
优势
用于通过底部连接(T型连接器)为已存在最大为30 V的DC电压的供电电压供电
        通过诊断LED显示状态和错误信号
        用于最大为2 A
        用于最多80个MINI analog模块
        冗余供电,通过二极管解耦