适用于MCR技术的MINI POWER电源
在测量和控制技术(MCR)中,模块式电子设备外壳已成为了工业标准。MINI POWER便是应运而生的理想电源。可满足特定电压和特殊型号要求,从而确保设备的高度灵活性。
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3
-
电源
2866446
请在新系统中使用以下产品项目:2904597或2909575
用于DIN导轨安装的MINI POWER电源,初级开关模式,输入:单相,输出:24 V DC/1.3 A
产品详情
| 交流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| AC输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC输入电压范围 | 90 V DC ... 350 V DC |
| 电源电压的电压类型 | AC/DC |
| 冲击电流 | < 15 A (<0.6A2s) |
| 冲击电流积分 (I2t) | 0.6 A2s |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC频率范围 | 0 Hz |
| 电网缓冲时间 | > 20 ms (120 V AC) |
| > 110 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 0.55 A (100 V AC) |
| 0.23 A (240 V AC) | |
| 额定功耗 | 62 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
| 典型响应时间 | < 1 s |
| 输入熔断器 | 1.25 A (慢熔断,内部) |
| 允许备用熔断器 | B6 B10 B16 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| 效率 | > 85 % (230V AC和额定值) |
| 输出特性 | U/I |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) | 1.3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 1.6 A (-25 °C ... 40 °C 恒定) |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
| 容性负载的启动延迟 | 不受限制 |
| 最大电容负载 | 无限 |
| 主动电流限制 | 约5A(短路情况下) |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 3 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 20 mVSS (20 MHz) |
| 输出功率 | 31.2 W |
| 峰值切换电压额定负载 | < 50 mVSS (20 MHz) |
| 最大空载功耗 | 1.4 W |
| 最大额定负载功率损耗 | 4.5 W |
| 上升时间 | < 1.2 ms |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 信号: DC OK有源 | |
| 输出说明 | UOUT>21.5V: 高信号 |
| 最大切换电压 | ≤ 24 V |
| 输出电压 | + 24 V DC (信号) |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 输入 | |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 有源开关输出 | |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 信号输出: DC OK有源 | |
| 状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | U输出>21.5V: LED点亮 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV (类型测试) |
| 3 kV (常规测试) |
| 产品系列 | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1104000 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II (在关闭的控制柜中) |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 107 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳类型 | 聚酰胺PA,颜色: 绿色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
| 温度代码 | T3A ≤ 60 °C |
| T3A ≤ 70 °C | |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) | |
| NEC Class 2,符合UL 1310 | |
| 一致性/认证 | |
| SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 外壳 | 强度测试 3 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV |
| 空气放电 | 8 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (测试强度4 - 非对称: 导线对地) |
| 输出 | 2 kV (测试强度3 - 非对称: 导线对地) |
| 信号 | 2 kV (测试强度3 - 非对称: 导线对地) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 4 kV (测试强度4 - 非对称: 导线对地) |
| 2 kV (测试强度4 - 对称:电缆到电缆) | |
| 输出 | 0.5 kV (测试强度1 - 非对称: 导线对地) |
| 0.5 kV (测试强度1 - 对称:电缆到电缆) | |
| 信号 | 1 kV (测试强度2 - 非对称: 导线对地) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 强度测试3 - 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 订货号 | 2866446 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPM13 |
| 产品关键代码 | CMPM13 |
| GTIN | 4046356073905 |
| 单件重量(含包装) | 231.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 182 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 3b1ef442-2d93-4e43-9155-ae4fceafd2a0 |
优势
由于采用了带防插错编码的COMBICON插拔式连接器,因此可实现简单维护的连接技术
通过开关输出进行远程输出电压监控