ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE
-
电源
2910586
ESSENTIAL edition电源,初级开关模式,用于DIN导轨安装,输入:1相,输出:24 V DC/120 W
产品详情
| 交流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC (< 100 V AC降容1%/V AC) |
| 衰减 | < 100 V (1 %/V) |
| AC输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC输入电压范围 | 120 V DC ... 375 V DC |
| 冲击电流 | 典型值 20 A (115 V AC) |
| 典型值 40 A (230 V AC) | |
| AC频率范围 | 47 Hz ... 63 Hz |
| 电网缓冲时间 | 典型值 20 ms (115 V AC) |
| 典型值 90 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 2.2 A (115 V AC) |
| 1.2 A (230 V AC) | |
| 额定功耗 | 249.56 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
| 典型响应时间 | 200 ms |
| 输入熔断器 | 4 A (慢熔断,内部) |
| 允许备用熔断器 | B20 |
| PE放电电流 | < 0.25 mA (264 V AC) |
| 效率 | 85 % (115 V AC) |
| 88 % (230 V AC) | |
| 输出特性 | HICCUP |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±2 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 22 V DC ... 28 V DC (最大功率≤ 120 W) |
| 额定输出电流(IN) | 5 A |
| 衰减 | -20 °C ... -10 °C (2 % / °C) |
| > 40 °C (1.67 % / °C, 115 V AC) | |
| > 50 °C (2.5 % / °C,230 V AC) | |
| 最大电容负载 | 8000 μF |
| 主动电流限制 | 最大输出功率的105% - 150%(在短路的情况下) |
| 控制偏差 | ≤ 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| 典型值. ± 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
| 输出功率 | 120 W |
| 最大空载功耗 | 0.65 W (115 V AC / 230 V AC) |
| 最大额定负载功率损耗 | 13.3 W (115 V AC / 230 V AC) |
| 上升时间 | 典型值 30 ms (标称负载时) |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.823 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 8.365 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.823 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 8.365 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 18 |
| 最大导线横截面AWG | 8 |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 最小紧固扭矩 | 1 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 1.02 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 3.3 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 3.3 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.68 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 信号输出 | |
| 状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 3 kV AC |
| 绝缘电压输出/PE | 0.5 kV AC |
| 绝缘电压输入/PE | 2 kV AC |
| 产品系列 | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I (带PE连接) |
| 污染等级 | 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 123.6 mm |
| 深度 | 117.6 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 10 mm / 10 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距10 mm,垂直间距50 mm |
| 带保护涂层 | 否 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳材料 | 铝 |
| 外壳类型 | 钢板,镀锌 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | IEC 60068-2-27,27,半正弦波:50g、11 ms;每个方向3x,总计9x |
| 振动(操作) | IEC 60068-2-6,正弦波:10 Hz ... 500 Hz, 19.6 m/s²(2g峰值),每循环10分钟,X方向上60分钟 |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1 |
| 标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV) |
| 认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 订货号 | 2910586 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMB313 |
| 产品关键代码 | CMB313 |
| GTIN | 4055626464411 |
| 单件重量(含包装) | 678.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 530 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 19.381千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
宽范围电压输入和通过多项国际认证,全球通用
轻松的DIN导轨安装方式,可快速安装
采用无风扇对流散热冷却,可用性更高