用于CrossPowerSystem配电板的TRIO CROSS POWER电源,尤其适合应用在机械制造领域中。该产品的所有功能和节省空间的设计完全根据机械制造领域的高要求量身定制。配备插拔式接口,可以快速轻松地连接24 V DC控制电压。
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL
-
电源
1067898
产品详情
交流电运行 | |
网络类型 | 星形网络 |
额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
AC输入电压范围 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
国家电网典型电压 | 3x 400 V AC |
3x 480 V AC | |
电源电压的电压类型 | AC |
冲击电流 | ≤ 22 A (典型) |
冲击电流积分 (I2t) | ≤ 0.25 A2s |
AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
电网缓冲时间 | 典型值 10 ms (400 V AC) |
典型值 20 ms (500 V AC) | |
电耗量 | 3x 1.2 A (400 V AC) |
3x 1 A (500 V AC) | |
额定功耗 | 243.6 VA |
保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
功率因数(cos phi) | 0.55 |
典型响应时间 | < 1 s |
输入熔断器 | 3.15 A (内置(设备保护)慢熔断) |
推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
PE放电电流 | < 0.25 mA |
< (550 V AC, 60 Hz) |
效率 | > 91 % (400 V AC) |
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
额定输出电流(IN) | 20 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 30 V DC |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 3 % (动态负载变化10 % ... 90 %,10 Hz) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | ≤ 20 mVSS |
防短路保护 | 是 |
防空转 | 是 |
输出功率 | 480 W |
720 W | |
最大空载功耗 | < 1 W (400 V AC) |
最大额定负载功率损耗 | < 12 W (480 V AC) |
上升时间 | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并连 | 否 |
串连 | 否 |
信号: DC OK | |
连续负载电流 | 100 mA |
信号 继电器13/14 | |
缺省(值) | 闭合 |
数字量 | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
输入 | |
连接方式 | 直插式连接 |
输出 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.2 mm² |
单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 10 mm |
信号 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.2 mm² |
单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 1.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 16 |
剥线长度 | 8 mm |
信号类型 | LED |
遥信报警触点 | |
信号输出: LED状态显示 | |
信号分配 | DC OK |
状态显示 | LED |
颜色 | 绿色 |
DC OK | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
相数 | 3 |
绝缘电压输入/输出 | 3 kV AC (类型测试) |
1.5 kV AC (常规测试) |
产品类型 | 电源 |
产品系列 | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 850000 h (25 °C) |
> 560000 h (40 °C) | |
> 290000 h (60 °C) | |
绝缘特性 | |
保护等级 | I |
污染等级 | 2 |
宽度 | 70.5 mm |
高度 | 209.7 mm |
深度 | 170 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
左侧/右侧安装距离(有效) | 14 mm / 14 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
顶部/底部安装距离(有效) | 50 mm / 50 mm |
安装类型 | Cross Power System——安装 |
组装说明 | Cross Power System |
带保护涂层 | 否 |
阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
外壳材料 | 金属 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | 10 ... 150 Hz,±0.35 mm振幅,5g,90分钟(符合IEC 60068-2-6) |
2 Hz ... 15 Hz,振幅±1 mm,> 15 Hz,0.7g(符合DNV GL A级) |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
标准——电气安全 | IEC 61010-1 (SELV) |
标准——安全超低电压 | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-16(只限电气间隙及爬电距离) |
过电压类别 | |
EN 61010-1 | II |
UL认证 | UL Listed UL 61010-2-201 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-2(工业)标准的要求 |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-2 |
传导性噪声排放 | |
标准/规范 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(B类) | |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
噪音排放 | |
标准/规程 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(B类) | |
谐波电流 | |
频率范围 | A, B级 |
闪光器 | |
频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | 6 kV (强度测试4) |
空气放电 | 8 kV (强度测试4) |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
备注 | 标准 B |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电压负载(电涌) | |
输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
输入/输出 | 非对称 |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V (强度测试 3) |
压降 | |
标准/规程 | EN 61000-4-11 |
电压 | 230 V AC |
频率 | 50 Hz |
压降 | 70 % |
时间段数量 | 25 周期 |
附加信息 | 强度测试2 |
备注 | 标准 A |
压降 | 40 % |
时间段数量 | 10 周期 |
附加信息 | 强度测试2 |
备注 | 标准 A |
压降 | 0 % |
时间段数量 | 1 周期 |
附加信息 | 强度测试2 |
备注 | 标准 A |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
订货号 | 1067898 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMPO33 |
产品关键代码 | CMPO33 |
GTIN | 4055626738666 |
单件重量(含包装) | 2,461 g |
单件重量(不含包装) | 1,568 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
SCIP | 237a469d-8208-4378-9081-e80c171d184d |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 83.5千克二氧化碳当量 |