所有TRIO POWER电源均配有带彩色LED和集合报警触点的智能诊断功能。它可用于显示所有相关状态,例如DC OK、过载和短路。可选配具有集成多通道设备防护和用于诊断和参数设置的IO-Link接口的设备。紧凑型设备可减少安装工作量、控制柜所需空间和材料成本。因此,一台TRIO POWER电源设备就能确保电源可靠性。
TRIO3-PS/3AC/24DC/10/CO
-
电源
1836274
初级开关电源 TRIO POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 10 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC
产品详情
| 交流电运行 | |
| 电源系统配置 | 星形网络 (TN,TT,IT (PE)) |
| 额定输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 输入电压范围 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
| 国家电网典型电压 | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | < 13 A (25 °C) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 0.25 A2s |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 电网缓冲时间 | 典型值 35 ms (3x 400 V AC) |
| 典型值 58 ms (3x 480 V AC) | |
| 电耗量 | 3x 0.59 A (3x 400 V AC) |
| 3x 0.46 A (3x 500 V AC) | |
| 2x 1.15 A (2x 400 V AC) | |
| 2x 0.86 A (2x 500 V AC) | |
| 保护电路 | 瞬态保护; 压敏电阻 |
| 功率因数(cos phi) | 0.57 (3x 480 V AC) |
| 设备电源保险丝 | 3.15 A 内置(设备保护) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 3x 3 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 效率 | 典型值 92.3 % (3x 400 V AC) |
| 典型值 92.4 % (3x 480 V AC) | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) | 10 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 最大 15 A (5 s) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C |
| 振幅因数 | 典型值 2.77 (3x 400 V AC) |
| 典型值 2.94 (3x 480 V AC) | |
| 输出功率(PN) | 240 W |
| 输出功率(P动态 裕度) | 最大 360 W (5 s) |
| 并连 | 是,使用二极管可实现功率增加和冗余增加 |
| 串连 | 是的,用于较高的输出电压(遵照SELV限值) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
| 残波 | 典型值 10 mVSS (额定值) |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 3 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 上升时间 | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 最小空载功耗 | < 1.16 W (3x 400 V AC) |
| 最大空载功耗 | < 1.58 W (3x 480 V AC) |
| 最小额定负载功耗 | < 19.93 W (3x 400 V AC) |
| 最大额定负载功率损耗 | < 20.18 W (3x 480 V AC) |
| 内置保险丝保护 | 否 |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 () |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² (推荐) | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² (推荐) | |
| AWG | 24 ... 12 (Cu) |
| 16 (推荐) | |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性/冷压头) |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² (推荐) | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² (Cu) |
| 2.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² (推荐) | |
| AWG | 24 ... 12 (Cu) |
| 16 (推荐) | |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性/冷压头) |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 连接技术 | |
| 位置标识 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Cu) |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² (推荐) | |
| AWG | 24 ... 16 (Cu) |
| 20 (推荐) | |
| 剥线长度 | 10 mm (刚性/柔性/冷压头) |
| LED信号 | |
| 信号类型 | LED DC OK - 信号状态运行 (UN = 24 V DC,IOut = IN) |
| 功能 | 可视化运行状态显示 |
| 颜色 | 红色、黄色、绿色(彩色LED) |
| LED熄灭 | 无交流输入电源电压 (熄灭) |
| LED呈(绿色),DC OK | UOut > 21 V DC和IOut < 0.9 x IN (亮起(绿灯),DC OK) |
| LED呈(黄色),输出电流> 90 % | UOut > 21 V DC 和IOut > 0.9 x IN (亮起(黄灯),IOut > 90%) |
| LED呈(红色),短路电流 | UOut < 21 V DC 和 IOut > 0.9 x IN (亮起(红灯),ISHORT) |
| LED呈(红色闪烁),过电压保护 | UOUT > OVP (Over voltage protection) (亮起(红灯闪烁)) |
| 信号输出 DC OK | |
| 位置 | 3.x |
| 信号类型 | DC OK开关触点 - 信号状态运行(UN = 24 V DC,IOut = IN) |
| 位置标识 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 功能 | 运行状态转发 |
| 开关触点(浮地) | OptoMOS |
| 开关电压 | 最大 30 V DC (SELV) |
| 电流承载能力 | 最大 100 mA |
| 状态条件 (触点闭合) | UOut > 21 V DC和IOut < 0.9 x IN (触点闭合) |
| 状态条件 (触点打开) | UOut < 21 V DC或IOut > 0.9 x IN (平均超过60 s) (触点打开) |
| 相数 | 3 |
| 绝缘电压输入/输出 | 6 kV DC (类型测试) |
| 3.1 kV DC (常规测试) |
| 产品类型 | 电源 |
| 产品系列 | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1400000 h (25 °C) |
| > 820000 h (40 °C) | |
| > 320000 h (60 °C) | |
| 环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 135 mm |
| 深度 | 132 mm |
| 深度 (设备深度(DIN导轨安装)) | 125 mm (设备深度(DIN导轨安装式)) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 是 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (壳体、接线端子) |
| 盖罩型号 | 聚碳酸酯 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m |
| 最大高度 (输出功率衰减) | > 2000 m (衰减:10%/1000 m) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 100 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 每个空间方向上30g,18 ms (IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 50 Hz,振幅 ±0.2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 分钟 | |
| 温度代码 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 高达1100 V的电源装置的安全(绝缘距离) | |
| 标准标识 | 高达1100 V的电源装置的安全(绝缘距离) |
| 标准/规格 | DIN EN 61558-2-16 |
| 电气安全 | |
| 标准标识 | 电气安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 测量、控制和实验室设备的安全性 | |
| 标准标识 | 测量、控制和实验室使用的设备的安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 超低安全电压 | |
| 标准标识 | 超低安全电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| 安全隔离 | |
| 标准标识 | 安全隔离 |
| 标准/规格 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 谐波电流限制标准 | |
| 标准标识 | 谐波电流限制标准 |
| 标准/规格 | EN 61000-3-2 |
| 电源变化/欠压 | |
| 标准标识 | 电源变化/欠压 |
| 标准/规格 | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| 标识 | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-3(住宅和商业)以及EN 61000-6-4(工业)标准的要求 |
| 抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(工业) |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(A类) | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 非对称 2 kV (强度测试 3) |
| 输出 | 非对称 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | 非对称 1 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 对称 2 kV (强度测试4) |
| 非对称 4 kV (强度测试4) | |
| 输出 | 对称 1 kV (强度测试 3) |
| 非对称 2 kV (强度测试 3) | |
| 信号 | 非对称 1 kV (强度测试2) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 400 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 25 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 10 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 1 周期 |
| 附加信息 | 等级3 |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 1836274 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPD33 |
| 产品关键代码 | CMPD33 |
| GTIN | 4067923477957 |
| 单件重量(不含包装) | 710 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
总宽度较小并且可以并排安装,因此节省空间
动态功率裕度具有强大的输出特性曲线,可靠耐用
采用直插式连接技术,操作简便
采用彩色LED和集合继电器触点,可清晰状态显示,实现智能诊断,还可选择IO-Link
系统可用性高:集成紧凑型多通道断路器,一台设备即可确保电源可靠性