工业以太网交换机
FL SWITCH 5900-P5 - 电源模块
FL SWITCH 5900-P5
-
电源模块
1525946
FL SWITCH 59...管理型交换机的电源。输入电压范围从100 V AC到240 V AC。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
概述
设备供货时不包含电源电缆!
产品属性
产品类型
电源模块
绝缘特性
污染等级
2
输入数据
输入电压
230 V AC (50/60 Hz)
额定输入电压范围
100 V AC ... 240 V AC
电耗量
1.2 A (max.)
输出数据
额定输出电压
12 V DC
输出电流I
max
4.2 A DC
材料规格
颜色 (外壳)
白铝灰色 (RAL 9006)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 % (无冷凝)
振动(操作)
符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz
商业数据
订货号
1525946
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN127
产品关键代码
DNN127
GTIN
4063151994594
单件重量(含包装)
960 g
单件重量(不含包装)
660 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27040701
ECLASS-15.0
27040701
ETIM
ETIM 10.0
EC002540
认证
cULus认证
认证ID: E211994
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PWR-CORD-C14-UK
-
电缆
1794705
PWR-CORD-C14-EU
-
电缆
1794707
PWR-CORD-C14-US
-
电缆
1794708
PWR-CORD-C14-JP
-
电缆
1794709
经常搜索
非管理型交换机
3层交换机
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助