PWR-CORD-C14-US - 电缆
PWR-CORD-C14-US
-
电缆
1794708
用于B型插座的C14电源电缆(美国),不适合在欧洲使用。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
贸易限制
CE说明
这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。
产品属性
产品类型
电源电缆
特殊性质
长度 1.83 m
商业数据
订货号
1794708
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN1ZZ
产品关键代码
DNN1ZZ
GTIN
4067923416871
单件重量(含包装)
211 g
单件重量(不含包装)
156 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
19170492
ETIM
ETIM 10.0
EC003850
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助