UNIFOX-PC VDE_DB - 尖口钳
1212811

尖嘴钳(带切割器),45°角,开槽夹紧面,经过VDE 1000 V AC/1500 V DC认证测试,包装类型:包括用于销售展示的支架(背卡)

产品详情









适配产品


优势

用于在电压最高为1000 V或1500 V 的带电零件附近作业
该工具配备了符合人体力学设计的双组件安全手柄
单独测试的安全工具,符合DIN EN 60900(VDE 0682‑201)