线缆标识
KMK 2-1000 - 塑料电缆标识
KMK 2-1000
-
塑料电缆标识
0815004
塑料电缆标识, 未标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: ≥ 6 mm, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 29 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标记条支架
尺寸
宽度
32.90 mm
高度
15.13 mm
深度
6.90 mm
文本框
文本框宽度
29 mm
文本框高度
8 mm
材料规格
颜色
透明
基座材料
聚乙烯
材质
不含硅及卤素
电缆/电线
电缆外径
≥ 6.00 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 %
安装
安装类型
使用电缆扎带组装
商业数据
订货号
0815004
包装单位
1,000 pc
最小订货量
1,000 pc
销售关键代码
BG231A
产品关键代码
BG231A
GTIN
4046356014212
单件重量(含包装)
1.033 g
单件重量(不含包装)
1.002 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281105
ECLASS-15.0
27281105
ETIM
ETIM 10.0
EC002248
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.003千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UCT-EMP (29X8)
-
卡接标识
1014118
US-EMP (29X8)
-
卡接标识
0829436
US-EMP (29X8) YE
-
卡接标识
0829440
EMT (29X8)R
-
插入式标签
0817277
EMT (29X8)R YE
-
插入式标签
0817280
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK
-
插入式标签
0803965
ESL 29X8
-
插入式标记条
0808257
ESL 29X8 YE
-
插入式标记条
0811930
经常搜索
热缩管
单条接线的标识
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助