PST 1,0/24-3,5 - 排针
1945313

排针, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A (取决于所使用的插头), 额定电压(III/2): 250 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 24, 行数: 1, 位数: 24, 连接量: 24, 产品系列: PST 1,0/..-V, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 插拔系统: COMBICON PST 1,0, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 最大电流取决于所用插头。 取插头和排针中较小的电流值。 排针由耐高温材料制成,适用于回流焊工艺。

产品详情









适配产品


优势

适用于波峰焊和回流焊工艺
最佳的插针几何形状,适用于所有COMBICON针式连接器