通过自动快速停机技术,实现光伏面板智能停机:
基于对串线和各面板中电流和电压条件的分析,SOLARCHECK RSD 系统关机单元可区分各个操作状态。按照故障安全原则,任何与正常操作状态有偏差的情况均会导致关机,无论是逆变器是否关闭、串线或面板损坏等等。智能启动装置会在系统环境安全且没有技术故障时自动恢复系统运行。SOLARCHECK RSD跟踪逆变器的工作状态。系统维护时,可通过逆变器手动开启和关闭系统。相比任何人工评估或人工干预,菲尼克斯电气开发并注册专利的这一技术更加快速可靠。
SCK-RSD-100
-
光伏板关闭
2905029
太阳能电池关断装置,SOLARCHECK RSD关断装置单元可用于光伏电池板和组串组之间的安全隔离。
产品详情
适配产品
优势
具有已获得专利的错误检测和太阳能面板安全关断,安全性高
通过安全自动启动达到受控重启
无线通信或通过电缆通信,无需其他通信
使用现有DC电缆,可轻松安装到新系统和现有系统中
无需编程或手动设置,即可进行快速轻松地调试启动