PV-C1F-C-HSG - 光伏连接器
1050771

光伏连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 40 A, 连接方法: 压接, 最小电缆直径: 5 mm, 最大电缆直径: 8 mm

产品详情









适配产品



优势

压接连接技术适用于自动化组装流程
得益于镀银触点可得到高收益
通过IEC和UL等多种国际认证,全球通用
独特的SUNCLIX针式连接器样式