ZFKDS 1,5C-5,0-EX - PCB端子
1732111

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: ZFKDS(A) 1,5C-EX, 针距: 5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 用于不同位数自定义分组的单个模块。也需要使用一块端板来端接模块(请见附件)。也提供不同位数的已端接产品。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
弯式连接可实现在PCB上多排布局
满足更严格的“Ex e”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
通过侧面的锁扣可以组合不同位数
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力