SPTAF 1/ 6-3,5-EL-EX
-
PCB端子
1071003
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: SPTAF 1/..-EL-EX, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘
产品详情
适配产品
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
采用手指操作的释放按钮,可方便地进行各种操作
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
满足更严格的“Ex eb”保护安全要求(符合IEC 60079-7标准中有关潜在爆炸危险区域的要求)
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试