SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3
-
PCB端子
1071100
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPTAF 1/..-IL-EX PROFINET, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘。 适用于CAT5
产品详情
适配产品
优势
满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801