cULus认证
认证ID: E60425-20061129| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
| D | ||||
| 现场接线 | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
VDE绘图认证
认证ID: 40047107| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 13.5 A | 0.2 - 1 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 13.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPTAF 1/..-LL, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
| D | ||||
| 现场接线 | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 13.5 A | 0.2 - 1 | ||