cULus认证
认证ID: E60425-20061129额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE绘图认证
认证ID: 40047107额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 16 A | 0.2 - 1.5 |
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 13, 行数: 1, 每行位数: 13, 产品系列: SPTAF 1/..-IL, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 16 A | 0.2 - 1.5 |