VDE绘图认证
认证ID: 40047107额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 16 A | 0.2 - 1.5 |
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 12, 行数: 1, 每行位数: 12, 产品系列: SPTAF 1/..-EL, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
产品类型 | 印制电路板终端 |
产品系列 | SPTAF 1/..-EL |
产品线 | COMBICON Terminals S |
位数 | 12 |
针距 | 3.5 mm |
连接量 | 12 |
行数 | 1 |
电位数目 | 12 |
针脚排列 | 直线排列 |
每个电位的焊针 | 2 |
特性 | |
额定电流IN | 16 A |
额定电压 UN | 160 V |
额定电压(III/3) | 160 V |
额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
额定电压(III/2) | 160 V |
额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
额定电压 (II/2) | 320 V |
额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
连接技术 | |
额定横截面 | 1.5 mm² |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (当连接并调整1.5 mm²刚性导线时,可能影响接线端子的机械侧向力需由侧向支撑力抵消。) |
0.34 mm² ... 1.5 mm² (直插式连接) | |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
0.5 mm² ... 0.75 mm² (直插式连接) | |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
0.5 mm² ... 0.75 mm² (直插式连接) | |
剥线长度 | 8 mm |
安装类型 | 波峰焊 |
针脚排列 | 直线排列 |
工艺说明 | |
过程 | 波峰焊 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 热浸镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
机械数据 – 致动元件 | |
颜色 (执行机构) | 橙色 (2003) |
绝缘材料 | PBT |
绝缘材料组 | IIIa |
CTI符合IEC 60112 | 275 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
应用说明 | 电缆绝缘层的最大外径≤ 3 mm |
尺寸图 |
|
针距 | 3.5 mm |
宽度 [w] | 43.5 mm |
高度[h] | 12.8 mm |
长度[l] | 11 mm |
高度 | 10.2 mm |
焊针长度[P] | 2.6 mm |
引脚尺寸 | 0.75 x 0.3 mm |
PCB设计 | |
引脚间距 | 5 mm |
孔径 | 1.1 mm |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
重复连接和断开连接 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.25 mm² / 柔性 / > 10 N | |
1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
1.5 mm² / 柔性 / > 40 N |
升温测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |
瞬时冲击电流强度测试 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 160 V |
额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
最小爬电距离(III/3) | 2 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 160 V |
额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 0.8 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 320 V |
额定过电压 (II/2) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 1.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 5 s |
老化 | |
规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1862149 |
包装单位 | 70 pc |
最小订货量 | 70 pc |
销售关键代码 | AALBGH |
产品关键代码 | AALBGH |
GTIN | 4055626135632 |
单件重量(含包装) | 5.91 g |
单件重量(不含包装) | 5.71 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.199千克二氧化碳当量 |