SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - PCB端子
1071209

产品线 COMBICON Terminals S
横截面 1.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 宽72 mm的卷带包装

印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 9, 产品系列: SPTA 1,5/..-THR, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 宽72 mm的卷带包装

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
弯式连接可实现在PCB上多排布局
设计用于整合到SMT焊接过程中