cULus认证
认证ID: E60425-20061129| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
VDE绘图认证
认证ID: 40046113| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 11, 行数: 1, 每行位数: 11, 产品系列: SPT 1,5/..-H-THR, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 宽88 mm的卷带包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||