SPT 5/ 6-V-7,5 6RZ MCGN-BU-YE - PCB端子
1141301

印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 6 mm2, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: SPT 5/..-V, 针距: 7.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 彩色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 4.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品


优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
竖直连接可实现在PCB上多排布局