PTSA 0,5/ 1-2,5-B BK - PCB端子
1841076

印制电路板终端, 额定电流: 2 A, 额定电压(III/2): 250 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: PTSA 0,5, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 背面直线排列, 焊针[P]: 3.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品


优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
弯式连接可实现在PCB上多排布局