PT 2,5/10-5,0-H - PCB端子
1935857

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 带导线保护装置的螺钉连接
螺钉头规格 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 10, 行数: 1, 每行位数: 10, 产品系列: PT 2,5/..-H, 针距: 5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 当使用冷压头时,只有在符合过压类型/污染等级II/2类时才会达到最大电压250V。

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
方形连接器,接线容量大
允许连接两条绞线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数