cULus认证
认证ID: E60425-19770427| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | - 18 | |
印制电路板终端, 额定电流: 13.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: MKKDSNH 1,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | - 18 | |