CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus认证
认证ID: E60425-19870326额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
螺钉连接 | 125 V | 15 A | 30 - 12 | |
具有相同横截面积的2根导线 | 125 V | 15 A | 16 | |
D | ||||
螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | 16 |