cULus认证
认证ID: E60425-19770427额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | 20 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 115 A | 20 - 2 |
VDE绘图认证
认证ID: 40041859额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 125 A | 0.5 - 35 |
印制电路板终端, 额定电流: 125 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 35 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: MKDSP 25, 针距: 15 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.5 mm, 每个电势的焊针数量: 4, 包装类型: 纸箱包装。 避免在接线端子上施加持续的机械负载
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | 20 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 115 A | 20 - 2 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 125 A | 0.5 - 35 |