MKDSN 2,5/ 4 HT BK R44 - PCB端子
1050595

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: MKDSN 2,5/..-HT, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装

产品详情









适配产品


优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
针对各导线横截面的极小型设计
设计用于整合到SMT焊接过程中
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数