MKDSFW 3/6 BK BDWH:1-6 - PCB端子
1700911

印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 6, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: MKDSFW 3, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 黑色, 每个电势的焊针数量: 1

产品详情








适配产品


优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
借助支座可以清洁或密封PCB
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数