MKDS 5/ 3-7,62 SZS - PCB端子
1832661

印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MKDS 5, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数