cULus认证
认证ID: E60425-19770427额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
多导线连接 | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
螺钉连接 | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
D | ||||
多导线连接 | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
认证ID: TAE00001EVCSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE绘图认证
认证ID: 40055394额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |